Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V15-G-1,5M-PUR S/PE-V15-G
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel, M12, 4-polig+PE, PUR-Kabel strahlenvernetzt |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 + PE |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gerade |
Gewinde 2 | M12 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
Prüfspannung | > 1500 V eff AC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 1 mm |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, grün |
| Kabel | PUR, strahlenvernetzt |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Überwurfstecker | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | PVC |
Kabel | feindrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅4,8 mm |
| Biegeradius | > 35 mm |
| Farbe | orange |
| Adern | 4 x 0,34 mm2 und 1 x 0,5 mm2 |
| Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm ∅ und 28 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 1,5 m |
Entflammbarkeit | |
| Kontaktträger | 94 V-2 |
| Gehäuse | 94 V-2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15-G-1,5M-PUR S/PE-V15-G
Konstruktion / Simulation:
V15-G-1,5M-PUR S/PE-V15-G