Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 4 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | M12 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 300 V DC max. 250 V AC |
|
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Kontaktwiderstand | < 10 mΩ | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Normen | IEC 61076-2-101:2008 | |
Entflammbarkeit | Griffkörper: UL 94 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 40 ... 90 °C (104 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) Kabel, beweglich: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen | |
Stiftdurchmesser | 1 mm | |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K | |
Material | ||
Kontakte | CuSn / Au | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kabel | PUR, strahlenvernetzt | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss | |
Überwurfstecker | Zink-Druckguss | |
Aderisolation | TPE-E | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 4,8 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung |
|
Farbe | orange | |
Adern | 4 x 0,34 mm2 | |
Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 3 m | |
Masse | 117 g | |
Entflammbarkeit | ||
Kontaktträger | 94 HB | |
Gehäuse | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
3-D model, 4-pin M12 plug, straight / 3-D-Modell M12-Stecker, gerade, 4-polig | ALL | STP | 1869 KB |
3-D model, 4-pin M12 socket, angled / 3-D-Modell M12-Buchse, gewinkelt, 4-polig | ALL | STP | 1604 KB |