Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose M16 gerade 6-polig, PVC-Kabel 5-adrig, geschirmt |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M16 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 6 | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 250 V | |
Betriebsstrom | 5 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 1 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm | |
Werkzeugmontage | Kreuzrändel | |
Steckzyklen | min. 500 | |
Schirmung | Schirm an Steckverbinder aufgelegt | |
Schutzart | IP67 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 5,6 mm | |
Biegeradius | ≥ 35 mm | |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) | |
Aderzahl | 5 | |
Aderquerschnitt | 0,38 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: grün Ader 2: weiß Ader 3: gelb Ader 4: rot Ader 5: schwarz |
|
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 80 % Bedeckung | |
Länge | 3 m | |
Kabelkurzzeichen | Li Y 5 x 0,38 | |
Masse | 227 g | |
Material | ||
Steckverbinder | ||
Griffkörper | CuZn, vernickelt | |
Kontaktoberfläche | Ag | |
Kabel | ||
Mantel | PVC | |
Aderisolation | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 858 KB | |
Fiche de données 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 862 KB | |
Datenblatt 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 861 KB | |
Hoja de datos 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 865 KB |