Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose M12 gelb gerade C-kodiert 3-polig, PUR-Kabel schweißspritzerbeständig grau, schleppkettentauglich, für V13-Initiatoren |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 3 | |
Kodierung | C-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 | |
UV-Beständigkeit | UL 1581 | |
Mikrobenbeständigkeit | EN 50396 | |
Hydrolysebeständigkeit | EN 50396 | |
Ölbeständigkeit | ISO 6722 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -5 ... 90 °C (23 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP67 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 | |
Manteldurchmesser | 5,6 mm | |
Biegeradius | > 7,5 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7035) | |
Aderzahl | 3 | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: grün/gelb Ader 2: blau Ader 3: braun |
|
Aderaufbau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 5 m | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 5000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s | |
Beschleunigung | max. 5 m/s2 | |
Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m | |
Masse | 239,92 g | |
Material | ||
LABS-Freiheit | ja | |
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder | ||
Schraubverbindung | Kunststoff | |
Griffkörper | PUR, gelb | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Kabel | ||
Mantel | PUR | |
Aderisolation | TPE | |
Schweißspritzerbeständigkeit | ja | |
UV-Beständigkeit | ja | |
Ölbeständigkeit | ja | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja | |
Entflammbarkeit | FT1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |