Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V15-G-0,3M-PUR-V1-G-WTS-PROG
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel zur WTS-Programmierung, M12 auf M12, PUR-Kabel strahlenvernetzt, 4-/5-polig |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gerade |
Gewinde 2 | M12 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
Prüfspannung | > 1500 V eff AC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) bewegt -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) statisch |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 1 mm |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, grün |
| Kabel | PUR, strahlenvernetzt |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Überwurfstecker | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | PP |
Kabel | feindrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung |
| Farbe | orange |
| Adern | 4 x 0,34 mm2 |
| Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 0,3 m |
Masse | 31 g |
Entflammbarkeit | |
| Kontaktträger | 94 V-2 |
| Gehäuse | 94 V-2 |
Hinweis | Das Verbindungskabel kann NICHT als Standard-Verbindungskabel für 5-polige Sensoren verwendet werden! |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V15-G-0,3M-PUR-V1-G-WTS-PROG
Zugehörige Produkte:
V15-G-0,3M-PUR-V1-G-WTS-PROG
Zubehör von |
|
|
|
Reflexionslichttaster, energetisch, Speziell zur Güteprüfung von Schweißkappen, Gleichzeitige Prüfung der oberen und unteren Schweißkappe, Hohe Stabilität gegen Lage- und Winkelabweichungen der Schweißkappe, Funktionsreserve-Anzeige, Kratzfeste Mineralglasscheibefa |
|