Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V19-G-10M-PUR-ABG
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kabeldose, geschirmt V19-G-10M-PUR-ABG

V19-G-10M-PUR-ABG
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Halogenfrei
  • Vergoldete Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V19-G-10M-PUR-ABG

Produktbeschreibung
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl8 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V AC/DC
Prüfspannung≥ 1500 V
Betriebsstrommax. 2 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbegrau
Aderzahl8
Aderquerschnitt0,25 mm2
Leiteraufbau19 x 0,13 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
Länge10 m
Masse546,33 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-10M-PUR-ABG

Zugehörige Produkte: V19-G-10M-PUR-ABG

Zubehör von

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, EtherNet/IP-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa

Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 11 mm, RGB-Licht, externes Teach-In, 3 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Farberkennung durch aktives Dreibereichsverfahren, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 unabhängige Kanäle, 3 Toleranzstufen pro Kanalfa

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Weiß-blaues Lichtfa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Erkennt die Position einer
Indexbohrung, Großer Fangbereich, Große Reichweite, Integrierter Kontrastausgleich, Kompakte Bauform, PROFINET-Schnittstelle, Integrierte Beleuchtungfa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Druckmarken-Farbtaster, Reichweite 11 mm, RGB-Licht, externes Teach-In, Zeitfunktion, 3 Gegentaktausgänge, Stecker M12, Reflexions-Lichttaster zur Erfassung farbiger Druckmarken auf unterschiedlich gefärbtem Untergrund, Farberkennung durch aktives Dreibereichsverfahren, Teach-In-Verfahren zur automatischen Schwellwerteinstellung, 3 unabhängige Kanäle, 3 Toleranzstufen pro Kanalfa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Spurverfolgung eines Farbbands, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Einfache Ausrichtung mit Passstiften, Weiß-blaues Lichtfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, PROFIBUS-Schnittstellefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, PROFIBUS-Schnittstellefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, PROFINET-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, EtherNet/IP-Schnittstelle, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Infrarotlichtfa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäusefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, PROFIBUS-Schnittstellefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken., Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung, CANopen-Schnittstellefa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei, CANopen-Schnittstelle, Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Berührungslose Positionierung mit DataMatrix-TAGs, Lesen von DataMatrix-Steuercodes, Infrarotlichtfa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Gesamtauflösung, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Multiturn, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Multiturn, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Steckhohlwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem, SIL 3 (EN 61508), Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Schnittstelle, PROFIsafe-Schnittstelle, Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband, Verfahrweg bis 100 km , Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfreifa