Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-G-3,5M-PUR-ABG-V15B-G
Produktbeschreibung |
Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig auf M12-Stecker gerade B-kodiert Metallgehäuse 5-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmt |
Allgemeine Daten |
Individuelle Anpassung | Pin 2 und 4 gekreuzt |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | Stecker |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 5 |
| Kodierung | B-kodiert |
| Individuelle Anpassung | Metallgehäuse |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 60 V DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 3 mΩ |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Steckverbinder 2 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Losrüttelsicherung | vorhanden |
| Werkzeugmontage | Längsrändel |
| Steckzyklen | min. 100 |
| Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt |
| Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 |
Steckverbinder 2 | |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Werkzeugmontage | Längsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm |
| Steckzyklen | min. 50 |
| Schirmung | Schirm an Pin 5 aufgelegt |
| Schutzart | IP67 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelhaftsitz | max. 100 N / 300 mm |
| Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1-1: braun Ader 2-4: weiß Ader 3-3: blau Ader 4-2: schwarz |
| Aderaufbau | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung |
| Länge | 3,5 m |
| Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 |
Masse | 185 g |
Material |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder 1 | |
| Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Steckverbinder 2 | |
| Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Kontaktoberfläche | Au |
Kabel | |
| Mantel | PUR auf Polyetherbasis |
| Aderisolation | PP |
| Chemische Beständigkeit | gut |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-3,5M-PUR-ABG-V15B-G
Konstruktion / Simulation:
V1-G-3,5M-PUR-ABG-V15B-G
Zugehörige Produkte:
V1-G-3,5M-PUR-ABG-V15B-G
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa |
|