Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Verbindungskabel V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y
  • Pin 3 und 4 gebrückt
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig gebrückt, geschirmt
Allgemeine Daten
Polzahl4 + Schirm
(Pin 3 und 4 gebrückt)
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M12
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 250 V AC/DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, grün
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Farbegrau
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
Länge0,3 m
Masse36 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 HB
Gehäuse94 V-2

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Konstruktion / Simulation: V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model, 4-pin M12 plug, angled / 3-D-Modell M12-Stecker, gewinkelt, 4-poligALLSTP1915 KB
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-poligALLSTP1613 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3279AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5876ALLPDF217 KB

Zugehörige Produkte: V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Zubehör von

G11 Analogmodul, 2 analoge Eingängefa
G11 Analogmodul, 2 analoge Eingängefa