Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion

Verbindungskabel V11-G-1,5M-PVC-V11-W

V11-G-1,5M-PVC-V11-W
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Geeignet für 2- und 3-Draht-Technik

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V11-G-1,5M-PVC-V11-W

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 3-polig
Allgemeine Daten
Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M12
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 300 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Für Temperaturen über 80 °C (353 K) reduzierte Reißdehnung
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
ÜberwurfsteckerZink-Druckguss
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
Länge1,5 m
Brennbarkeit
Kontaktträger94 V-2
Gehäuse94 V-2

CAD+CAE: V11-G-1,5M-PVC-V11-W

CADDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: V11-G-1,5M-PVC-V11-W

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3274PDF336 KB

Zugehörige Produkte: V11-G-1,5M-PVC-V11-W

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kennzeichenschildfa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa
Markierungsring für M12-Steckerfa