Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V19-G-BK10M-PVC-U/ABG
Produktbeschreibung |
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 8 + Schirm |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | freies Leitungsende |
UL File Number | E231213 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 30 V DC |
Betriebsstrom | max. 2 A |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 0,8 mm |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kabel | PVC |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | PVC |
Kabel | feindrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 6 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Farbe | schwarz |
| Aderzahl | 8 |
| Aderquerschnitt | 0,25 mm2 |
| Leiteraufbau | 14 x 0,15 mm ∅ |
| Schirm | Geflecht 85 % Bedeckung |
| Länge | 10 m |
Entflammbarkeit | |
| Kontaktträger | 94 HB |
| Gehäuse | 94 V-2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V19-G-BK10M-PVC-U/ABG
Zugehörige Produkte:
V19-G-BK10M-PVC-U/ABG
Zubehör |
|
|
|
Blindstopfen für M12-Buchsenfa |
|
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Blindstopfen für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Blindstopfen für M12-Buchsenfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|