Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V15-W-E8-BK*M-PUR-U
Produktbeschreibung |
Kabeldose, M12, LED, PUR-Kabel 5-polig |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 5 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gewinkelt |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | freies Leitungsende |
UL File Number | E231213 |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Betriebsanzeige |
LED gelb | Funktionsanzeige Öffner/Schließer Pin 4 |
LED rot | Funktionsanzeige Öffner/Schließer Pin 2 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 24 V DC -20 % / +25 % |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
| Brennbarkeit | IEC 60332-1-2 |
| Halogenfreiheit | IEC 60754-1 |
| Spezifikation | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | AWM STYLE 20549 80°C 300V AWM I A/B 80°C 300V FT2 (Kabel) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 5 x 0,34 |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, transparent |
| Kabel | PUR |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | PP |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 |
| Manteldurchmesser | ∅ 4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Farbe | schwarz |
| Aderzahl | 5 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz Ader 5: grau |
| Leiteraufbau | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Länge | gemäß Spezifikation |
Schleppkettentauglichkeit | |
| Schleppkettenzyklen | min. 5000000 |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s |
| Verfahrweg | 5 m horizontal |
| Beschleunigung | max. 5 m/s2 |
| Torsionszyklen | min. 1000000 |
| Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m |
Brennbarkeit | |
| Kontaktträger | HB |
| Gehäuse | V-2 |
| Kabel | FT2 |
Zugehörige Produkte:
V15-W-E8-BK*M-PUR-U
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsring für M12-Steckerfa |
|