Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kabeldose V15-G-BK5M-PUR-A2

V15-G-BK5M-PUR-A2
  • Verbesserte Schweißspritzerbeständigkeit
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schutzart IP68 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • cURus-Zulassung
  • Halogenfrei
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15-G-BK5M-PUR-A2

Produktbeschreibung
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel schweißspritzerbeständig schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
MikrobenbeständigkeitDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
HydrolysebeständigkeitDIN EN 50525-2-21
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2
UL File NumberE231213
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grün/gelb
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
Länge5 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 5 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Material
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPP
Schweißspritzerbeständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15-G-BK5M-PUR-A2

Konstruktion / Simulation: V15-G-BK5M-PUR-A2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3381 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Zulassungen: V15-G-BK5M-PUR-A2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4459AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6745ALLPDF212 KB

Zugehörige Produkte: V15-G-BK5M-PUR-A2

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa