Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Auswertegerät PAX001-F160-6I14E2-B14

PAX001-F160-6I14E2-B14
  • Frei positionierbar
  • Einfache Installation
  • Einfache Bediensoftware
  • Robust und unempfindlich gegen Umgebungseinflüsse
  • Feldtauglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PAX001-F160-6I14E2-B14

Produktbeschreibung
Elektronisches Nockenschaltwerk
Allgemeine Daten
Einschaltverzug10 s
DatenspeicherungStandard Micro SD-Karte
Programmierungdurch integrierte Software unter MS-WindowsTM (Gerät wird als externes Laufwerk erkannt).
Anzeigen/Bedienelemente
Statusanzeige8 LEDs , rot und gelb
Elektrische Daten
Betriebsspannung20 ... 30 V DC (SELV/PELV)
Leerlaufstrom≤ 90 mA (ohne Sensor)
Schnittstelle
SchnittstellentypUSB 2.0 für Parametriertool
Eingang
EingangstypRS 232-Schnittstelle für Ind. Winkelmesssystem
Schaltausgang
Ausgangstyp12 Schaltausgänge pnp, kurzschluss/überlastfest
2 Leistungsausgänge pnp, nicht kurzschlussfest
BetriebsstromSchaltausgänge: ≤ 250 mA , insgesamt ≤ 1,5 A
Leistungsausgänge: ≤ 1,5 A , insgesamt ≤ 2,2 A
Kurzschlussschutztaktend
Analogausgang
Ausgangstyp6 Stromausgänge 4 ... 20 mA (Stromsenken)
Lastwiderstand≤ 600 Ω bei 24 V DC
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008, EN 61000-4-4: 2004, EN 61000-4-5: 2006,
EN 61000-4-6: 2009, EN 55011: 2009, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartX1, M23-Gerätestecker
X2, Gerätebuchse M12 x 1
X3, Gerätebuchse M12 x 1
X4, Gerätestecker M12 x 1
GehäusematerialPBT
SchutzartIP65
Allgemeine Informationen
HinweisLeitungslänge an X1 und X2: max. 30 m
Leitungslänge an X3 und X4: max. 2 m

Dokumente: PAX001-F160-6I14E2-B14

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Manual PAX001-F160-6I14E2-B14ENGPDF1810 KB
Handbuch PAX001-F160-6I14E2-B14GERPDF1737 KB

CAD+CAE: PAX001-F160-6I14E2-B14

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS1831 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP551 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: PAX001-F160-6I14E2-B14

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0423BPDF169 KB

Zugehörige Produkte: PAX001-F160-6I14E2-B14

Zubehör
Positionssensor für PAX001, Messbereich 0 ... 360°, RS 232-Übertragungfa
Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabelfa
Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-poligfa
Speicherkarte Micro SD, Speicherkarte für Konfigurationsdaten, Mit PAX001-Konfigurationssoftwarefa
Kabeldose, konfektionierbarfa
Kabelstecker, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa
Kabelstecker, M12, 8-polig, PUR-Kabel, geschirmtfa
Adapterkabel, M12 auf USB, PVC-Kabel 4-poligfa