Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE
Produktbeschreibung |
Signalsäule Sirenenelement 8 Töne |
Allgemeine Daten |
UL File Number | E223176 |
Farbe | schwarz |
Frequenz | ca. 1,6/3,4 kHz |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 600 a |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V AC/DC |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 80 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-1:2005 EN 60947-1:2007 IEC 62026-2:2008 |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529:2000 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Bajonettsystem |
Abmessungen | |
| Höhe | 72 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
Lebensdauer | min. 5000 Stunden |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27371214 |
ECLASS 12.0 | 27371214 |
ECLASS 11.0 | 27371214 |
ECLASS 10.0.1 | 27371214 |
ECLASS 9.0 | 27371214 |
ECLASS 8.0 | 27371214 |
ECLASS 5.1 | 27371214 |
ETIM 9.0 | EC001026 |
ETIM 8.0 | EC001026 |
ETIM 7.0 | EC001026 |
ETIM 6.0 | EC001026 |
ETIM 5.0 | EC001026 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Details:
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE
Produktdokumentation:
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE
Konstruktion / Simulation:
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE
Zulassungen:
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
US CA UL | E223176 | ALL | LINK | --- |
Zugehörige Produkte:
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE
Zubehör von |
|
|
|
G10 Ultra-Kompaktmodul, 4 Ausgängefa |
|
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckelfa |
|
|
|
|
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckelfa |
|