Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
VAA-2E-F85-V1
Produktbeschreibung |
AS-Interface-Not-Aus-Taster |
Allgemeine Daten |
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 200 a |
B10d | 1 E+5 |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 20 mA |
Schutzklasse | III |
Eingang |
Anzahl/Typ | 2 Öffner Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1 Rückstellung erfolgt durch Ziehen |
Versorgung | aus AS-Interface |
Programmierhinweise |
Profil | S-7.B.E. |
IO-Code | 7 |
ID-Code | B |
ID1-Code | 0 |
ID2-Code | E |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | Eingang Ausgang |
| D0 | dyn. Sicherheitscode 1 - |
| D1 | dyn. Sicherheitscode 1 - |
| D2 | dyn. Sicherheitscode 2 - |
| D3 | dyn. Sicherheitscode 2 - |
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion |
| P0 | nicht verwendet |
| P1 | nicht verwendet |
| P2 | nicht verwendet |
| P3 | nicht verwendet |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 nach EN 60529 und IP69K |
Anschluss | M12-Rundsteckverbinder |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0.1 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Details:
VAA-2E-F85-V1
Datenblatt:
VAA-2E-F85-V1