Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
DMT 2B
Mechanische Daten |
Höhe | 470 mm |
Breite | 395 mm |
Tiefe | 215 mm |
Schutzart | IP66 (IP67 mit O-Ring) |
Material | |
| Umgehäuse | Aluminiumlegierung |
Masse | ca. 20 kg |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | INERIS 10 ATEX 0035 X |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 GD Ex d [ia Ga] IIB T6 Gb, II 2 GD Ex tb [iaD] IIIB T85 °C Db |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27149090 |
ECLASS 12.0 | 27149090 |
ECLASS 11.0 | 27149190 |
ECLASS 10.0.1 | 27149190 |
ECLASS 9.0 | 27149190 |
ECLASS 8.0 | 27149111 |
ECLASS 5.1 | 27149111 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Details:
DMT 2B