Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Drehspiegel-Leuchte EVC100-X

EVC100-X
  • Ex-d-zertifiziert
  • Aluminiumlegierung
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66 / IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EVC100-X

Mechanische Daten
SchutzartIP66/67
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
GlasBorosilikatglas
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 03 ATEX 0197X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD EEx d IIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027110590
ECLASS 12.027110590
ECLASS 11.027110590
ECLASS 10.0.127110590
ECLASS 9.027110590
ECLASS 8.027110590
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC002493
ETIM 8.0EC002493
ETIM 7.0EC002493
ETIM 6.0EC002493
ETIM 5.0EC001952
UNSPSC 12.139121314

Details: EVC100-X