Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Display-Einheit |
Versorgung | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme | durchschnittlich: 24 W bei maximaler Helligkeit: max. 25,2 W |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | LC-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Optisch gebondetes, thermisch gehärtetes Glas | |
Bildschirmdiagonale | 48,26 cm (19 Zoll) | |
Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) , Seitenverhältnis 5:4 | |
Darstellbare Farben | 16,7 Mio. | |
Kontrast | 1000:1 (typisch) | |
Helligkeit | 1000 cd/m2 | |
Lesewinkel | 170° Horizontal , 160° vertikal | |
Lebensdauer | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 70.000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F) | |
Eingabemedien | ||
Touchscreen | optional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich (optional) | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Schnittstelle v1.0 von Pepperl+Fuchs für Computer von Pepperl+Fuchs | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78 | |
Schockfestigkeit | 3 Stöße 20 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 5 ... 500 Hz, +/- 0,075 mm , 1,5 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 | |
Material | ||
Oberfläche | Front: Glas mit Frontrahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium (6061) Rückseite: Pulverbeschichtetes Aluminium |
|
Masse | ca. 14,5 kg | |
Abmessungen | 542 mm x 460 mm x 48 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 17 ATEX 5191X | |
Kennzeichnung | II 2G Ex eb ib q IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 17.0106X | |
Zugelassen für | Ex eb ib q IIC T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C Db |
|
Normen | IEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330201 |
ECLASS 12.0 | 27330201 |
ECLASS 11.0 | 27330201 |
ECLASS 10.0.1 | 27330201 |
ECLASS 9.0 | 27330201 |
ECLASS 8.0 | 27339090 |
ECLASS 5.1 | 27242402 |
ETIM 9.0 | EC001428 |
ETIM 8.0 | EC001428 |
ETIM 7.0 | EC001428 |
ETIM 6.0 | EC001428 |
ETIM 5.0 | EC001428 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Die Anzeigeeinheit DPU2100-J1-19U* ist ATEX/IECEx-zertifiziert und für die Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären wie Zone 1/21 bestimmt.
Die DPU ist mit einer Thin-Client-Einheit oder einer PC-Einheit von Pepperl+Fuchs verbunden und dient als Display mit optionalem Touchscreen. Sie ermöglicht es Benutzern, die Systemausgaben der Recheneinheit zu erfassen und Benutzerdaten einzugeben.
Mit den fünf Systemtasten auf der Vorderseite der Einheit lassen sich Systemfunktionen (z. B. Helligkeit) und die Recheneinheit
(z. B. Home-Taste) steuern.
Die integrierten Signalleuchten der Fronttasten zeigen ausgewählte Ausfallarten im Falle eines defekten Bauteils an.
Die Anzeigeeinheit ist für die Verwendung mit den modularen HMI-Komponenten der Produktlinie VisuNet optimiert:
Thin-Client-Einheit TCU1100-*, PC-Einheit PCU1100-* und Netzteil PSU1100-*.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 142 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 4149 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 17.0106X | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|