Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Y-Verbindungskabel M8-Stecker Rastverriegelung gerade A-kodiert 3-polig auf 2x M8-Buchse Rastverriegelung gerade A-kodiert 3-polig, PVC-Kabel grau |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | M8 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 3 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M8 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 3 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 3 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M8 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 3 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Kabel, beweglich | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP65 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,3 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 80 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) | |
Aderzahl | 3 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
|
Aderaufbau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | L1 = 300 mm L2 = 300 mm L3 = 300 mm |
|
Kabelkurzzeichen | Li YY 3 x 0,25 | |
Masse | 40 g | |
Material | ||
Steckverbinder | ||
Griffkörper | PUR, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Kabel | ||
Mantel | PVC | |
Aderisolation | PVC | |
Entflammbarkeit | flammwidrig |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR | 469 KB | |
Fiche de données V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR | 470 KB | |
Datenblatt V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR | 471 KB | |
Hoja de datos V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR | 470 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 5200 KB |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- |
Konformitätsnachweis | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | 108 KB |