Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelverschraubungen, Kunststoff CG.P*DS.*.PA.*.*

CG.P*DS.*.PA.*.*
  • Für Kabel ohne Armierung
  • Sehr stoßfestes Polyamid
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Weiter Klemmbereich aufgrund doppelter Dichtungseinsätze
  • Versionen mit blauer Markierung für den Einsatz in Ex-i-Stromkreisen verfügbar
  • Schlagfestigkeit von 7 J bei -40 °C gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CG.P*DS.*.PA.*.*

Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)siehe PDF-Datenblatt
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)siehe PDF-Datenblatt
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe schwarz bzw. Eigenfarbe schwarz, Hutmutter blau
Kabelverschraubungsehr stoßfestes Polyamid
FlachdichtungChloropren-Flachdichtung
DichtungseinsatzChloropren/Neopren oder Silikon
Massesiehe PDF-Datenblatt
Abmessungensiehe PDF-Datenblatt
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturChloropren-Dichtung: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Silikon-Dichtung: -60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Verschlussstopfen: -60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 15 ATEX 006 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 15.0001X
EAC-ZulassungTC RU C-TR.GB05.B.00918
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
LieferumfangKnn - Verpackungseinheit mit mehreren Komponenten: Kabelverschraubungen , Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Verschlussstopfensiehe PDF-Datenblatt

Zertifikate+Zulassungen: CG.P*DS.*.PA.*.*

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2242BPDF76 KB
Zertifikate
Europe IMQ Ex tb Ex ebIMQ 15 ATEX 006 XPDF664 KB
IMQ IECEx Certificate of ConformityIECEx IMQ 15.0001XLINK---
Quick Selection Guide for Electrical Explosion Protection Equipment

Sichern Sie sich ein kostenloses PDF-Exemplar des Quick Select Product Guides unseres Produktbereichs „Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz“. Er bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das gesamte Portfolio.