Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Blindverschraubungen

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde NPT 1-1/2'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde NPT 1-1/2'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde NPT 1-1/4'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde NPT 1'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde NPT 1'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde NPT 1/2'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde NPT 1/2'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde NPT 2'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde NPT 3/4'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde NPT 3/4'', Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen