Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelverschraubungen, Kunststoff CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50

CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50
  • Für Kabel ohne Armierung
  • Gewinde M20
  • Gewindelänge 15 mm
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Blaue Markierung für den Einsatz mit Ex-i-Stromkreisen
  • Sehr stoßfestes Polyamid
  • Dichtung Chloropren
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Weiter Klemmbereich aufgrund doppelter Dichtungseinsätze
  • Schlagfestigkeit von 7 J gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung
  • Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50

Mechanische Daten
Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)6 ... 12 mm
Dichtungskombination S17,5 ... 12 mm
Dichtungskombination S1+S26 ... 7,5 mm
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M20
SchutzartIP66 / IP68
Material
Endkappenblau
FinishEigenfarbe schwarz, Hutmutter blau
Kabelverschraubungsehr stoßfestes Polyamid
FlachdichtungChloropren-Flachdichtung
DichtungseinsatzChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 14 g
Verpackungseinheitca. 609 g
Abmessungen
Eckmaß (D2)27 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)20 ... 20,2 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)37,8 mm
Schlüsselweite (SW1)24 mm
Schlüsselweite (SW2)24 mm
Gewindelänge (TL)15 mm
Gesamtlänge (L)52,8 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)2 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtung S1 (SW2)5 Nm
Anzugsmoment 2 mit Dichtungen S1+S2 (SW2)5 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 15 ATEX 006X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 15.0001X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 31379X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0030 X
CCC-Zulassung2021312313000450
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge50
LieferumfangKabelverschraubungen
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
VerschlussstopfenBP.PDS.M20.PA

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140802
ECLASS 12.027140802
ECLASS 11.027144434
ECLASS 10.0.127144434
ECLASS 9.027144434
ECLASS 8.027149111
ECLASS 5.127149111
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50

Datenblatt: CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50PDF675 KB
Datenblatt CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50PDF677 KB

Zertifikate+Zulassungen: CG.PIDS1.M20.PA.C.15.K50

ZertifikateDateitypDateigröße
Brasil DNV GL BrasilPDF287 KB
CCC Ex CertificatePDF2426 KB
Europe IMQ Ex tb Ex ebPDF1138 KB
IMQ IECEx Certificate of ConformityLINK---
UK-Type Examination CertificatePDF137 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF444 KB