Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilstecker VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W

VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Ventilstecker nach DIN 43650

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Produktbeschreibung
Ventilstecker Form A auf M12-Rundsteckverbinder mit LED-Anzeige
Allgemeine Daten
Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gewinkelt
Gewinde 2M12
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünBetriebsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V AC/DC
Betriebsstrommax. 18 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
KontakteMessing, versilbert
GriffkörperPP
KabelPVC
AderisolationPVC
Kabel
Manteldurchmesser5,5 mm
Farbeschwarz
Adern3 x 0,5 mm2
Leiteraufbau28 x 0,15 mm ∅
Länge0,6 m
Masse65 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060312
ECLASS 12.027060312
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W