Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VMCI-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W
Produktbeschreibung |
Ventilstecker, Form C (ind) auf M12-Rundsteckverbinder mit LED-Anzeige |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 2 + PE |
Anschluss 1 | Ventilstecker Industrie |
Bauform 1 | gewinkelt |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gewinkelt |
Gewinde 2 | M12 |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Betriebsanzeige |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 10 A |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Kontakte | Messing, versilbert |
| Griffkörper | PP |
| Kabel | PVC |
| Aderisolation | PVC |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | 5,5 mm |
| Farbe | schwarz |
| Adern | 3 x 0,5 mm2 |
| Leiteraufbau | 28 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 0,6 m |
Masse | 51 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMCI-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W