Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VMA-2+P/Z2-5M-PUR
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilstecker VMA-2+P/S2-5M-PUR

VMA-2+P/S2-5M-PUR
  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
  • Suppressor-Diode als Schutzbeschaltung
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch gebrückte Schutzerde frei wählbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VMA-2+P/S2-5M-PUR

Produktbeschreibung
Ventilstecker, Form A, 2+PE, Suppressor-Diode, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2freies Leitungsende
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbFunktionsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V AC/DC
Prüfspannung2000 V
Betriebsstrommax. 7 A bei 40 °C
Durchgangswiderstand< 10 mΩ
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussVentilstecker Form A
Material
KontakteCuZn ; CuSn
GriffkörperPUR
KabelPUR
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,1 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich
Farbeschwarz
Adern(2 + 1) x 0,5 mm2
Leiteraufbau16 x 0,2 mm ∅
Länge5 m
Masse268 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060312
ECLASS 12.027060312
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+P/S2-5M-PUR