Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VMA-2+P/Z2-0,6M-PUR-V1-G
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ventilstecker VMA-2+P/S2-BK0,6M-PUR-U-V1-G

VMA-2+P/S2-BK0,6M-PUR-U-V1-G
  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch gebrückte Schutzerde frei wählbar
  • Halogenfrei
  • Kabel mit UR/CSA-Zulassung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VMA-2+P/S2-BK0,6M-PUR-U-V1-G

Produktbeschreibung
Ventilstecker, Form A auf M12, 2+PE, LED, Suppressor-Diode, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2Stecker
Bauform 2gerade
Gewinde 2M12
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbFunktionsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V AC/DC
Prüfspannung2000 V
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 10 mΩ
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussVentilstecker Form A
Material
KontakteCuZn ; CuSn
GriffkörperPUR
KabelPUR
AderisolationPP9Y
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,1 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich
Farbeschwarz
Adern(2 + 1) x 0,5 mm2
Leiteraufbau28 x 0,15 mm ∅
Länge0,6 m
Masse39 g
EntflammbarkeitUL 94

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060312
ECLASS 12.027060312
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+P/S2-BK0,6M-PUR-U-V1-G