Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstecker Form A auf M12-Rundsteckverbinder |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 2 + PE | |
Anschluss 1 | Ventilstecker DIN | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | M12 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | Betriebsanzeige | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Durchgangswiderstand | < 10 mΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | Gabelfedern | |
Schutzart | IP65/IP67 | |
Anschluss | Ventilstecker Form A | |
Material | ||
Kontakte | CuZn ; CuSn | |
Griffkörper | PUR | |
Kabel | PUR | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 5,8 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt | |
Farbe | grau | |
Adern | (2 + 1) x 0,75 mm2 | |
Leiteraufbau | 42 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 1 m | |
Masse | 76 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |