Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstecker, Form A, 2+PE, PUR-Kabel, M12-Stecker |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 2 + PE | |
Anschluss 1 | Ventilstecker DIN | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | M12 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 250 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Durchgangswiderstand | < 10 mΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65/IP67 | |
Anschluss | Ventilstecker Form A | |
Kabelkurzzeichen | LiY 11Y-HF | |
Material | ||
Kontakte | CuSn | |
Kontaktoberfläche | Sn | |
Griffkörper | Ventilstecker TPU, schwarz Griffkörper TPU, schwarz |
|
Kabel | PUR | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅ 4,5 mm | |
Biegeradius | > 50 mm > 22,5 mm, fest verlegt |
|
Farbe | schwarzgrau (RAL 7021) | |
Adern | (2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG | |
Leiteraufbau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 0,6 m | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 15000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 5 m/s | |
Verfahrweg | 0,9 m | |
Beschleunigung | max. 30 m/s2 | |
Masse | 57 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1194 KB |