Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstecker Form C, Z-Diode LED 2-polig+PE auf M12-Stecker gerade A-kodiert 3-polig, PUR-Kabel schwarz, schleppkettentauglich |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Ventilstecker DIN | |
Bauform | Form C | |
Ausführung | gewinkelt | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 2 + PE | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 3 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | Betriebsanzeige | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Entstörung | Zener-Diode | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Ventilstecker : DIN EN 175301-803 | |
Entflammbarkeit | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94 | |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 | |
UV-Beständigkeit | DIN EN ISO 4892-2-A | |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder 1 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Steckverbinder 2 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder 1 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Werkzeugmontage | Schraube M2,5 x 27,5 | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Steckverbinder 2 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Werkzeugmontage | Längsrändel | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP65/IP67 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,5 mm | |
Biegeradius | > 50 mm > 22,5 mm, fest verlegt |
|
Mantelfarbe | schwarzgrau (RAL 7021) | |
Aderzahl | 3 | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: schwarz 1 Ader 2: schwarz 2 Ader 3: grün/gelb |
|
Aderaufbau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 1 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 3 x 0,50 | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 15000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 5 m/s | |
Verfahrweg | 0,9 m | |
Beschleunigung | max. 30 m/s2 | |
Material | ||
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder 1 | ||
Schraubverbindung | TPU, schwarz | |
Griffkörper | TPU , angespritzt | |
Kontaktoberfläche | Sn | |
Entflammbarkeit | V-0 | |
Steckverbinder 2 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Entflammbarkeit | HB | |
Kabel | ||
Mantel | PUR | |
Aderisolation | PP | |
UV-Beständigkeit | ja | |
Ölbeständigkeit | gut | |
Entflammbarkeit | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1295 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5035 | ALL | 280 KB |