Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
VMA-2+P/L1-1M-PUR
Produktbeschreibung |
Ventilstecker Form A |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 2 + PE |
Anschluss 1 | Ventilstecker DIN |
Bauform 1 | gewinkelt |
Anschluss 2 | freies Leitungsende |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Betriebsanzeige |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 10 A |
Durchgangswiderstand | < 10 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | Gabelfedern |
Schutzart | IP65/IP67 |
Anschluss | Ventilstecker Form A |
Material | |
| Kontakte | CuZn ; CuSn |
| Griffkörper | PUR |
| Kabel | PUR |
| Aderisolation | PP |
Kabel | feindrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 5,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt |
| Farbe | grau |
| Adern | (2 + 1) x 0,75 mm2 |
| Leiteraufbau | 42 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 1 m |
Masse | 81 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMA-2+P/L1-1M-PUR
Datenblatt:
VMA-2+P/L1-1M-PUR