Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
Produktbeschreibung |
Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, große Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 800 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M12 |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 50 ... 800 mm |
Tastbereich min. | 50 ... 100 mm |
Tastbereich max. | 50 ... 800 mm |
Einstellbereich | 100 ... 800 mm |
Diagnosebereich | 100 ... 800 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%) | < 5 % |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 25 mm im Abstand von 800 mm |
Öffnungswinkel | ca. 2 ° |
Fremdlichtgrenze | 20000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 580 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) |
Funktionsanzeige | LED gelb ; ein: Objekt innerhalb des Erfassungsbereich ; aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Parametrieranzeige | IO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz) |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | max. 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | IO-Link |
Protokoll | IO-Link V1.0 |
Modus | COM 2 (38.4 kBaud) |
Ausgang |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Ansprechzeit | 2,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II , Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusebreite | 18 mm |
Gehäusehöhe | 62 mm |
Gehäusetiefe | 35 mm |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | 25 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Dokumente:
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
CAD+CAE:
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
Zertifikate+Zulassungen:
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
Software:
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
Zugehörige Produkte:
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa |
|
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkel schmalfa |
|
|
|
|
Haltewinkel schmalfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
Montagewinkel zur Anbringung an planen Oberflächen mit 2 Schrauben M4fa |
|
|
|
|
Haltewinkel aus Edelstahl mit Befestigungsschenkel seitlichfa |
|
|
|
|
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa |
|
Funktion:
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
Die messende Lichtschranke kombiniert die Vorteile des Triangulationsprinzips mit der Messfunktionalität eines Distanzsensors. Der integrierte Messkern realisiert verschiedenste Schaltfunktionen in einem Gerät, einen großen Tastbereich bis 800 mm und eine kleine sw/ws-Differenz bis zur Endtastweite.
Der Sensor ist mit einer IO-Link Schnittstelle ausgestattet, über die sich der Messkern optimal an die Erfordernisse der jeweiligen Applikation anpassen lässt.