Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapter AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20

AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20
  • Adapter-Außengewinde NPT zu Innengewinde metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 1-1/2''
  • Gewinde M50
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 20 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20

Mechanische Daten
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 1-1/2''
InnengewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Innengewindegröße (TF)M50
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
AdapterMessing, vernickelt
Masse
Einzelkomponenteca. 115 g
Verpackungseinheitca. 2,53 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)61 mm
Durchmesser Innenbohrung (DI)40 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)22 mm
Schlüsselweite (SW1)55 mm
Gewindelänge (TL)18 mm
Gewindelänge Innengewinde (TLF)18 mm
Gesamtlänge (L)40 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)15 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366)
CCC-Zulassung2021312313000345
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge20
LieferumfangAdapter
Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000938
ETIM 8.0EC000938
ETIM 7.0EC000938
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20

Datenblatt: AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20PDF551 KB
Datenblatt AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20PDF553 KB

Dokumente: AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
ИнструкцииPDF164 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF317 KB
Návod k poużitíPDF158 KB
Instruktions manualPDF157 KB
Instruction manualPDF156 KB
KasutusjuhendPDF153 KB
KäyttöohjePDF153 KB
Manuel d'instructionsPDF160 KB
BetriebsanleitungPDF160 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF167 KB
HandleidingPDF159 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF156 KB
Használati útmutatóPDF158 KB
Manuale di istruzioniPDF157 KB
Lietošanas pamācībaPDF156 KB
Instrukciju vadovasPDF159 KB
Instrukcja obsługiPDF158 KB
Manual de instruçõesPDF158 KB
Manual de utilizarePDF157 KB
Návod na poużitiePDF156 KB
Navodila za uporaboPDF156 KB
Manual de instruccionesPDF158 KB
ManualPDF155 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Brief Instructions - Adapters Series AD*PDF197 KB
Kurzanleitung - Adapter Serie AD*PDF201 KB

Zertifikate+Zulassungen: AD.NPT1-1/2.M50.BN.X.18.K20

ZertifikateDateitypDateigröße
CCC Ex CertificatePDF1152 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDPDF509 KB
India PESO (India) CCOEPDF126 KB
UK-Type Examination CertificatePDF150 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF269 KB