Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion

Lichtleitersensor SU18-40a/102/115/123

SU18-40a/102/115/123
  • Basic-Line zur Hutschienenmontage
  • Schmale Bauform
  • 3 Ansprechzeiten wählbar
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Externes Teach-In

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SU18-40a/102/115/123

Produktbeschreibung
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, externes Teach-In, Hell-/Dunkelschaltung, 1 NPN Ausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastweitebis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweitebis 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd690 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: statisch leuchtend Schaltzustand, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeTeach-In-Taste
Schiebeschalter 2 Positionen: Hell-/dunkelschaltend
Schiebeschalter 3 Positionen: Zeitfunktionen - Timer aus, Anzugsverzögerung 40 ms, Abfallverzögerung 40 ms
Schiebeschalter 3 Positionen: Betriebsmodus - Normal, hohe Schaltgeschwindigkeit, hohe Auflösung
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 30 mA
Eingang
Funktionseingangexternes Teach-In
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
Spannungsfall≤ 2 V DC bei 100 mA ; ≤ 0,7 V bei 10 mA
SchaltfrequenzStandard Modus: 3 kHz , High Speed Modus: 6 kHz , hochauflösend: 500 Hz
AnsprechzeitStandard Modus: 160 µs , High Speed Modus: 80 µs , hochauflösend: 1 ms
Wiederholgenauigkeit≤ 0,5 % auf eingestellte Tastweite
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Gehäusebreite9 mm
Gehäusehöhe34,5 mm
Gehäusetiefe62,3 mm
SchutzartIP50
Anschluss2 m Kabel, 4 x 0,14 mm2, PVC
Material
GehäusePC
Masse45 g

Dokumente: SU18-40a/102/115/123

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF359 KB

CAD+CAE: SU18-40a/102/115/123

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS5874 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3629 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: SU18-40a/102/115/123

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0609BPDF85 KB

Zugehörige Produkte: SU18-40a/102/115/123

Zubehör
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochpräzise, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Array, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: rechter Winkel Glatt / Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Silikon-Ummantelung, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: Silikon, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Zylindrisch, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Zylindrisch, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochpräzise, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: seitlicher Lichtaustritt / Periskop, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Silikon-Ummantelung, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: Silikon, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa