Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lichtleitersensor ML17-LL-K/136/143

ML17-LL-K/136/143
  • Miniatur-Bauform
  • Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power-ON und Schaltzustand
  • Schneller Anschluss des Kunststoff-Lichtleiters
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Sonderbauform für M18-Frontbefestigung oder an seitlicher Befestigungsbohrung
  • Kompaktes, Universalgehäuse
  • Sehr gut sichtbare LEDs von allen Seiten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  ML17-LL-K/136/143

Produktbeschreibung
Lichtleitersensor für Kunststoff-Lichtleiter
Allgemeine Daten
Betriebsreichweiteabhängig vom verwendeten Lichtleiter
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 670 nm
Fremdlichtgrenze≤ 10000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend : Power on
grüne LED , blinkend: Kurzschluss-/Überlastanzeige
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit± 10 %
Leerlaufstrom< 25 mA
Bereitschaftsverzug≤ 100 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax 100 mA pro Ausgang
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussKunststoffstecker M8, 4-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl
Masse9 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite15 mm
Länge29,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027270905
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-LL-K/136/143

Datenblatt: ML17-LL-K/136/143

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet ML17-LL-K/136/143PDF272 KB
Fiche de données ML17-LL-K/136/143PDF253 KB
Datenblatt ML17-LL-K/136/143PDF271 KB
Hoja de datos ML17-LL-K/136/143PDF259 KB

CAD+CAE: ML17-LL-K/136/143

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP168 KB

Zertifikate+Zulassungen: ML17-LL-K/136/143

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationPDF548 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF229 KB

Zugehörige Produkte: ML17-LL-K/136/143

Zubehör
fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Array, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: rechter Winkel Glatt / Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Zylindrisch, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Zylindrisch, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochpräzise, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: seitlicher Lichtaustritt / Periskop, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa