Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lichtleitersensor SU18-40a/102/115a/126a

SU18-40a/102/115a/126a
  • Basic-Line zur Hutschienenmontage
  • Schmale Bauform
  • 3 Ansprechzeiten wählbar
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Selbstdiagnosefunktion

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SU18-40a/102/115a/126a

Produktbeschreibung
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, Selbstdiagnosefunktion, Hell-/Dunkelschaltung, 1 NPN Ausgang, Festkabel mit M8-Stecker
Allgemeine Daten
Tastweitebis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweitebis 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd690 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: statisch leuchtend Schaltzustand, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeTeach-In-Taste
Schiebeschalter 2 Positionen: Hell-/dunkelschaltend
Schiebeschalter 3 Positionen: Zeitfunktionen - Timer aus, Anzugsverzögerung 40 ms, Abfallverzögerung 40 ms
Schiebeschalter 3 Positionen: Betriebsmodus - Normal, hohe Schaltgeschwindigkeit, hohe Auflösung
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 30 mA
Ausgang
Funktionsreserve-Ausgang1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
Spannungsfall≤ 2 V DC bei 100 mA ; ≤ 0,7 V bei 10 mA
SchaltfrequenzStandard Modus: 3 kHz , High Speed Modus: 6 kHz , hochauflösend: 500 Hz
AnsprechzeitStandard Modus: 160 µs , High Speed Modus: 80 µs , hochauflösend: 1 ms
Wiederholgenauigkeit≤ 0,5 % auf eingestellte Tastweite
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP50
Anschluss200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig
Material
GehäusePC
Masse45 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite9 mm
Tiefe62,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027270905
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: SU18-40a/102/115a/126a

Produktdokumentation: SU18-40a/102/115a/126a

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF355 KB

Konstruktion / Simulation: SU18-40a/102/115a/126a

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model, 4-pin M8 plug, straight / 3-D-Modell M8-Stecker, gerade, 4-poligALLSTP1852 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3629 KB

Zulassungen: SU18-40a/102/115a/126a

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0609CALLPDF302 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5343ALLPDF296 KB

Zugehörige Produkte: SU18-40a/102/115a/126a

Zubehör
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Array, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: rechter Winkel Glatt / Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Zylindrisch, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Zylindrisch, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochpräzise, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Endstück: seitlicher Lichtaustritt / Periskop, Mantel: PVC, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbarfa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Silikon-Ummantelung, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Endstück: Gewinde, Mantel: Silikon, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa