Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtleitersensor RLK61-LL-IR-Z/31/135

RLK61-LL-IR-Z/31/135
  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben in spezieller Bauform
  • Kompakte Bauform
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten durch kubische Bauform mit M30-Gewinde
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Programmierbare Zeitfunktionen
  • Allspannungsversion
  • Relaisausgang
  • Enthält Universal-Lichtleiteradapterkit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RLK61-LL-IR-Z/31/135

Produktbeschreibung
Lichtschranke für Lichtleiter
Allgemeine Daten
Tastbereichabhängig von der Lichtleiterart  
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs gelb leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 SPDT
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011 TR CU 004/2011
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker V95
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA

Dokumente: RLK61-LL-IR-Z/31/135

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF640 KB

CAD+CAE: RLK61-LL-IR-Z/31/135

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS7616 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP5643 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: RLK61-LL-IR-Z/31/135

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
China CQC CCC2020970305000260PDF546 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: RLK61-LL-IR-Z/31/135

Zubehör
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Gewindezylinder in rechtwinkliger Optik, Mantel: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa
Glasfaser-Lichtleiter-Reflexfa
Lichtleiter-Adapterkitfa
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzenfa
Haltewinkel mit runden Schlitzenfa
Montagehilfe mit Kugelgelenkfa
Vertikale Montageplatte für Kugelgelenkfa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Gewindezylinder in gerader Optik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Glatter Zylinder in rechtwinkliger Optik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Glatter Zylinder in rechtwinkliger Optik, Mantel: PVC, Sensorserien: MP, MHP, Serie 61, Lichtleiterlänge: 3 ft (0,92 m)fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Glatter Zylinder mit Seitensicht/Periskopoptik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Lichtleiterlänge: 3 ft (0,92 m)fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf, Rechtwinklig/ Array mit gerader Optik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie, MP, MHP, Serie 61, Lichtleiterlänge: 3 ft (0,92 m)fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Rechtwinklig/Array in gerader Optik, Mantel: PVC, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Lichtleiterlänge: 3 ft (0,92 m)fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Glatter Zylinder mit Seitensicht-/Periskopoptik, Mantel: PVC; Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Lichtleiterlänge: 3 ft (0,92 m)fa