Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
GL30-RT-3613/32/40a/98a
Produktbeschreibung |
Gabellichtschranke |
Allgemeine Daten |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Hindernisgröße | 0,5 mm |
Gabelweite | 30 mm |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED rot im Anschlussstecker, leuchtet bei freiem Lichtstrahl |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC, class 2 |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE, cULus |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | M8-Stecker, 3-polig |
Material | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, pulverbeschichtet |
| Lichtaustritt | Glas |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL30-RT-3613/32/40a/98a
Produktdokumentation:
GL30-RT-3613/32/40a/98a
Konstruktion / Simulation:
GL30-RT-3613/32/40a/98a
Zulassungen:
GL30-RT-3613/32/40a/98a