Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
GL30-IR-EX2/32/40a/98a
Produktbeschreibung |
Gabellichtschranke |
Allgemeine Daten |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
Hindernisgröße | 0,3 mm |
Gabelweite | 30 mm |
Gabeltiefe | 35 mm |
Fremdlichtgrenze | 100000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1290 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED rot im Stecker |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Reproduzierbarkeit | 0,05 mm |
Schaltfrequenz | 2 kHz |
Ansprechzeit | ≤ 250 µs |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007 |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 3-polig |
Material | |
| Gehäuse | Zink-Druckguss, pulverbeschichtet |
| Lichtaustritt | Glas |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 10 mm |
| Länge | 60 mm |
Geräteschutzniveau Gc (nA) |
ATEX-Kennzeichnung | II 3 G Ex nAc op is IIC T6 |
Richtlinienkonformität | 94/9/EG |
Normen | EN 60079-0:2009 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-28:2007 |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Angaben für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich |
| Kategorie | 3G |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL30-IR-EX2/32/40a/98a
Produktdokumentation:
GL30-IR-EX2/32/40a/98a
Konstruktion / Simulation:
GL30-IR-EX2/32/40a/98a
Zulassungen:
GL30-IR-EX2/32/40a/98a