Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
GL30-2276
Produktbeschreibung |
Gabellichtschranke |
Allgemeine Daten |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
Prüfungen | EN 60947-5-2 |
Kennzeichnung | CE |
Hindernisgröße | 0,5 mm |
Gabelweite | 30 mm |
Gabeltiefe | 35 mm |
Fremdlichtgrenze | 100000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED rot im Anschlussstecker, leuchtet bei freiem Lichtstrahl |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | 15 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Schaltfrequenz | 350 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | M8-Stecker, 3-polig |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium |
| Lichtaustritt | Glas |
Masse | 30 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
GL30-2276
Produktdokumentation:
GL30-2276
Konstruktion / Simulation:
GL30-2276