Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Komfort-Lichtgitter mit hoher Reichweite zur Erfassung von Personen und Objekten |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 4000 mm | |
Grenzreichweite | 5600 m | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, 940 nm | |
Feldhöhe | 1605 mm | |
Auskreuzung | automatisch 3fach/5fach (je nach Abstand Sender/Empfänger) | |
Strahlausblendung | Defekte Strahlen werden nach 60 s ausgeblendet. Deaktivierung des Lichtgitters bei Ausfall von 2 benachbarten Strahlen oder mehr als 50 % aller Strahlen | |
Strahlabstand | unterer Bereich: 40 mm oberer Bereich: 88 mm |
|
Strahlanzahl | 20 ... 94 (dynamisch) | |
Öffnungswinkel | Sender: > 20 ° , Empfänger: > 10 ° | |
Fremdlichtgrenze | 16000 Lux | |
Mitgeliefertes Zubehör | Magnet | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 180 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | 7-Segment Anzeige im Empfänger aktivierbare Anzeigefunktionen: Schaltzustand, Selbsttest und Aurichthilfe |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | < 150 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend programmierbar | |
Signalausgang | 1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | 200 mA | |
Schaltfrequenz | > 1 Hz | |
Ansprechzeit | < 220 ms | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Normen | EN 12015, EN 12016 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | ja | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Profilbreite | 12 mm | |
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | 250 mm Kabel mit M12-Stecker, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium | |
Lichtaustritt | Kunststoff | |
Masse | 2000 g (je Gerät) | |
Abmessungen | ||
Breite | 12 mm | |
Tiefe | 30 mm | |
Länge | 2000 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1 | 27270910 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
In einem Profil von nur 12 mm bzw. 16 mm bieten die Lichtgitter AL20/AL40 Sicherheit und Komfort für Aufzugstüren. Angepasste Strahlabstände, ein asymmetrischer Strahlenverlauf und die automatische Anpassung der Auflösung stellen sicher, dass auch kleine Objekte sicher erfasst werden. Alle Funktionseinheiten sind direkt in den Lichtgittern integriert. Zu den Besonderheiten gehört unter anderem eine 7-Segment-LED-Anzeige, die mit einem Reedrelais aktiviert wird und die Installations- und Servicearbeiten erheblich erleichtert.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction Manual AL20/AL40 / Betriebsanleitung AL20/AL40 | ALL | 1157 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 77 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|