Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Aufzugs-Lichtgitter AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m
  • Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen
  • Einweg-Lichtgitter mit integrierter Steuerung
  • Normenkonform EN81-70 und EN12015/16
  • Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte
  • Automatische Auskreuzung und Strahlausblendung
  • Spiegel- und Fremdlichtsicher
  • Version mit umschaltbarer Reichweite zwischen 1,5 m und 3,5 m
  • Version für Mehrfachanordnung mit kleinen Reichweiten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Produktbeschreibung
Komfort-Lichtgitter mit Feinauflösung zur Erfassung von Personen und Objekten, Set Sender und Empfänger, Feldhöhe 1800 mm, Hellschaltung, 1 NPN und 1 PNP-Ausgang, Stecker M8
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite1200 ... 1500 mm umschaltbar 0 ... 3500 mm
Grenzreichweite3500 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 950 nm
Feldhöhe1800 mm
Auskreuzungautomatisch, 3fach/5fach/7fach (je nach Abstand Sender/Empfänger)
StrahlausblendungDefekte Strahlen werden nach 60 s ausgeblendet. Deaktivierung des Lichtgitters bei Ausfall von 2 benachbarten Strahlen oder mehr als 50 % aller Strahlen
Strahlabstand90 mm
Strahlanzahl61 ... 135 (dynamisch)
ÖffnungswinkelSender: < 20 ° , Empfänger: < 6 °
Fremdlichtgrenze> 100000 Lux
Mitgeliefertes ZubehörMagnet
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd180 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot (im Empfänger): leuchtet nach Anlegen der Betriebsspannung dauerhaft, erlischt bei Detektion eines Objektes, blinkt bei dauerhafter Strahlunterbrechung von 2 benachbarten Strahlen
Elektrische Daten
Betriebsspannung11 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom< 180 mA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom100 mA
Schaltfrequenz< 3 Hz
Ansprechzeit< 100 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 12015:2014 EN 12016:2013
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007+A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
NormenEN 81-70:2003/A1:2004; Kapitel 5.2.4 EN 81-20:2014; Kapitel 5.3.6.2.2.1
Unter Berücksichtigung der Objekterkennung gemäß Datenblattangabe zum Überwachungsfeld.
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Mechanische Daten
Profilbreite9 mm
SchutzartIP54
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäuseAluminium
LichtaustrittKunststoff
Masse2000 g (je Gerät)
Abmessungen
Breite9 mm
Tiefe34 mm
Länge2000 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270910
ECLASS 12.027270910
ECLASS 11.027270910
ECLASS 10.0.127270910
ECLASS 9.027270910
ECLASS 8.027270910
ECLASS 5.127270910
ETIM 9.0EC002549
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.139121528

Details: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Funktion

Zur Absicherung von Aufzugstüren oder der Fahrgastüberwachung und Zutrittskontrolle dient das Aufzugslichtgitter AL2109. Zu dessen Besonderheiten zählen unter anderem die dynamische Strahlauskreuzung mit bis zu 135 aktiven Strahlen, eine Objekterfassung bis hinunter auf null Millimeter Abstand und eine Fremdlichtgrenze von größer 100.000 Lux. Auswerteelektronik und Stromversorgung sind komplett im Sender- und Empfängerelement untergebracht, so dass zum Betrieb keinerlei externe Geräte notwendig sind. Das System bietet flexible Befestigungsmöglichkeiten und erfüllt die neuesten Normen gemäß EN 81-70 und EN 12016.

Informationsmaterial: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Produktdokumentation: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF335 KB

Konstruktion / Simulation: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP52 KB

Zulassungen: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA General PurposeUL-US-2133488-0 / UL-CA-2133488-0ALLPDF545 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1903AALLPDF183 KB

Zugehörige Produkte: AL2109-P-1820/25/49/143 R=1,5m

Zubehör
Montage-Set für die rückseitige Montage des Lichtgitters AL2109, Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Tür und Aufzug, Einfache und schnelle Montagefa
Montage-Set für die mechanische Verlängerung des Lichtgitters AL2109, Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Tür und Aufzug, Einfache und schnelle Montagefa
Montage-Set für die seitliche Montage des Lichtgitters AL2109, Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Tür und Aufzug, Einfache und schnelle Montagefa