Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
OD3000-F4-R2R3-B
Produktbeschreibung |
Datenlichtschranke |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 3000 mm |
Ausrichthilfe | 1 LED (Empfangsintensität) |
Übertragungsverfahren | FSK |
Lichtfleckdurchmesser | 500 mm im Abstand von 3000 mm |
Öffnungswinkel | ± 5 ° |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux |
Serie | Datenlichtschranke |
Anzeigen/Bedienelemente |
Datenflussanzeige | je 1 LED für RD, CD, SD |
Funktionsanzeige | 1 LED für Betriebsspannung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 60 , bei 24 V DC |
Datenrate | 9600 kBit/s |
Mittenfrequenz | Sender: 6 MHz Empfänger: 5,5 MHz |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | seriell RS-232, RS-422 |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP66 |
Anschluss | 2000 mm Kabel, mit End-Terminal, PVC |
Material | |
Masse | 80 g (240 g mit 2000 mm Kabel) |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Details:
OD3000-F4-R2R3-B