Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenlichtschranke |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 15 m | |
Grenzreichweite | 20 m | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Ausrichthilfe | mit Funktionsanzeige | |
Übertragungsverfahren | FSK | |
Ansprechverzug | 40 µs | |
Lichtfleckdurchmesser | 4200 mm im Abstand von 15 m | |
Öffnungswinkel | Sender: 16 ° Empfänger: 16 ° | |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED rot: Schaltpunkt LED grün: ausreichende Funktionsreserve |
|
Bedienelemente | 8fach DIP-Schalter zur Wahl von Sendefrequenz und Schnittstelle | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 25 % | |
Leerlaufstrom | 200 mA | |
Datenaustastung | Eingang zur Empfangsdatenaustastung bei +24 V DC | |
Datenrate | 0 ... 19,2 kBit/s | |
Mittenfrequenz | F1 = 83 kHz F2 = 118 kHz | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | RS 232, RS 422, CL20 mA aktiv/passiv umschaltbar | |
Ausgang | ||
Funktionsreserve-Ausgang | 2 PNP-Ausgänge, kurzschlussfest, 30 V DC 0,1 A; leitend bei einfacher bzw. ausreichender Funktionsreserve |
|
Messausgang | +1,8 ... 5,8 V DC, max. 10 mA, einfache Funktionsreserve: 2,5 V dreifache Funktionsreserve: 4,2 V |
|
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | 25-poliger Sub-D-Stecker | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium | |
Lichtaustritt | Glas | |
Masse | 500 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 64 mm | |
Breite | 150 mm | |
Länge | 34 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch DAD30 | GER | 643 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 56 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3128A | ALL | 128 KB |