Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Distanzsensor VDM35-6-L/20/105/122

VDM35-6-L/20/105/122
  • Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar
  • Schaltausgänge einstellbar
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM35-6-L/20/105/122

Produktbeschreibung
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Reichweite 6 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, 2 x PNP-Ausgänge, Analogausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
Messbereich0,2 ... 6 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
infrarot, Wechsellicht
Laserkenndaten
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 650 nm
MessverfahrenPulslaufzeitmessung
Lichtfleckdurchmesser4 mm x 12 mm im Abstand von 6 m
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand (2x) , LED orange : Betriebsmodus
BedienelementeBedienfeld : Einsteller für Schaltpunkt , Betriebsmodus , Analogausgang ( S - Set , T - Toggle )
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC , class 2
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang2 PNP, kurzschlussfest
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2
Normenkonformität
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE, cULus
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittPMMA

Dokumente: VDM35-6-L/20/105/122

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF1041 KB

CAD+CAE: VDM35-6-L/20/105/122

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS5231 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP1524 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: VDM35-6-L/20/105/122

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: VDM35-6-L/20/105/122

Zubehör
Haltewinkelfa
Feinjustageset Serie VDM35fa
Ausrichthilfe für Serie VDM35 und VDM70fa

Entdecken Sie die Lichtschnittsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …