Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Distanzsensor VDM35-6-L/20/115b/122

VDM35-6-L/20/115b/122
  • Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar
  • Schaltausgänge einstellbar
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM35-6-L/20/115b/122

Produktbeschreibung
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Reichweite 6 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, 2 x PNP-Ausgänge, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12
Allgemeine Daten
Messbereich0,2 ... 6 m
ReferenzobjektKodak weiss (90 %)
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
infrarot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 650 nm
StrahldivergenzMesslaser: 2 mrad   Ausrichtlaser: 1 mrad
ImpulsdauerMesslaser: 6 ns Ausrichtlaser: 0,25 µs
WiederholrateMesslaser: 40 kHz Ausrichtlaser: 1 kHz
Maximale optische AusgangsleistungMesslaser: 1,8 W Ausrichtlaser: 3 mW
MessverfahrenPulslaufzeitmessung
Lichtfleckdurchmesser4 mm x 12 mm im Abstand von 6 m
Fremdlichtgrenze5000 Lux
Temperatureinflusstyp. ≤ 1,2 mm/K
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand (2x) , LED orange : Betriebsmodus
BedienelementeBedienfeld : Einsteller für Schaltpunkt , Betriebsmodus , Analogausgang ( S - Set , T - Toggle )
ParametrieranzeigeLED rot (4x)
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom≤ 125 mA / 24 V DC
Bereitschaftsverzug≤ 300 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang2 PNP, kurzschlussfest
Schaltstrommax. 100 mA
Messausgang1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest , Rmax = 500 Ohm
Spannungsfall≤ 2,4 V
Kennlinienabweichungtyp. ≤ ± 40 mm
SchaltfrequenzFast: 40 Hz / Slow: 16 Hz
AnsprechzeitFast: 13 ms / Slow: 80 ms
WiederholgenauigkeitFast: ≤ ± 15 mm / Slow: ≤ ± 10 mm
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2
Normenkonformität
LaserklasseIEC 60825-1:2001
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 200 mm mit M12-Stecker, 5-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittPMMA
Masse200 g
Abmessungen
Höhe93 mm
Breite95 mm
Tiefe42 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM35-6-L/20/115b/122

Produktdokumentation: VDM35-6-L/20/115b/122

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF946 KB

Konstruktion / Simulation: VDM35-6-L/20/115b/122

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1524 KB

Zulassungen: VDM35-6-L/20/115b/122

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...