Allgemeine Daten |
Messbereich | 0,3 ... 50 m |
Referenzobjekt | Folienreflektor 500 mm x 500 mm |
Lichtsender | Laserdiode |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | Messlaser: 1 Ausrichtlaser: 2 |
| Wellenlänge | Messlaser: 905 nm Ausrichtlaser: 660 nm |
| Strahldivergenz | Messlaser: 2 mrad Ausrichtlaser: 1 mrad |
| Impulsdauer | Messlaser: 4 ns |
| Wiederholrate | Messlaser: 20 kHz |
| Maximale optische Ausgangsleistung | Ausrichtlaser: 0,6 mW |
| max. Puls Energie | Messlaser: 12 nJ |
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 15 m/s |
Ausrichthilfe | Laserpointer Laserklasse 2 |
Lebensdauer | > 100000 h |
Lichtfleckdurchmesser | < 15 cm bei 50 m |
Fremdlichtgrenze | > 100000 Lux |
Auflösung | 0,1 mm , einstellbar |
Temperatureinfluss | 0,03 mm/K |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 120 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | 4 LEDs |
Bedienelemente | Bedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung |
Parametrieranzeige | beleuchtetes Display für Messwertanzeige und Parametrierung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | 250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V) |
Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) |
Bereitschaftsverzug | < 10 s (-30 °C nach 5 min.) |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | SSI |
Ausleserate | 4000/s Taktfrequenz: 100 kHz ... 1 MHz |
Eingang/Ausgang |
Ein-/Ausgangsart | 2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher |
Eingang |
Schaltschwelle | low: Ue < 6 V, high: Ue > 16 V |
Ausgang |
Schaltschwelle | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub - 1 V |
Schaltstrom | 200 mA pro Ausgang |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 61326-1:2006 |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 |
Messgenauigkeit |
Messwertausgabe | 1 ms |
Mittleres Messwertalter | 3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , einstellbar |
Offset | max. 2 mm (zwischen zwei Geräten) |
Absolute Genauigkeit | ± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m) |
Reproduzierbarkeit | < 0,5 mm |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Einsatz in trockener Kälte |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (SSI) , M12x1 Stecker, 8-polig, Service |
Material | |
| Gehäuse | ABS / PC |
| Lichtaustritt | PMMA , hartbeschichtet |
Masse | ca. 700 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 100 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 170 mm |