Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Glasfaser-Lichtleiter LHE 00-1,1-1,0-10C1,5

LHE 00-1,1-1,0-10C1,5
  • Chemisch beständig
  • Hochtemperaturbeständig bis 180 °C
  • Hochflexibel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LHE 00-1,1-1,0-10C1,5

Produktbeschreibung
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Silikon-Ummantelung
Allgemeine Daten
ReichweiteSU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm
Lichtleiterlänge1000 mm
Lichtleiterdurchmesser3 mm
Adapterform00
EndstückZylindrisch
Biegeradius4 mm statisch
8 mm 250.000 Zyklen dynamisch
Faserbündeldurchmesser1,1 mm
Öffnungswinkelca. 68 °
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Mechanische Daten
Material
LichtaustrittGlas
MantelSilikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterEdelstahl
Auszugskraft50 N
Allgemeine Informationen
LieferumfangLichtleiter einzeln verpackt
Lichtleitergeräte
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LHE 00-1,1-1,0-10C1,5

Produktdokumentation: LHE 00-1,1-1,0-10C1,5

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Montagehinweis Kunststoff-LichtleiterGERPDF46 KB