Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Glasfaser-Lichtleiter LHR 00-0,8-1,0-20M4

LHR 00-0,8-1,0-20M4
  • Chemisch beständig
  • Gewinde M2,6 / M4
  • Hochtemperaturbeständig bis 180 °C
  • Hochflexibel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LHR 00-0,8-1,0-20M4

Produktbeschreibung
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Silikon-Ummantelung
Allgemeine Daten
TastweiteSU18: 40 mm
SU18/35: 195 mm
SU19: 40 mm
Lichtleiterlänge1000 mm
Lichtleiterdurchmesser3 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradius5 mm statisch
Faserbündeldurchmesser0,8 mm
Faserverteilungoptisch getrennt
Öffnungswinkel68 °
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel]
Mechanische Daten
Material
LichtaustrittGlas
MantelSilikon
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterEdelstahl
Auszugskraft50 N
Lichtleitergeräte
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC001476
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Inbetriebnahme: LHR 00-0,8-1,0-20M4

InbetriebnahmebeispieleSpracheDateitypDateigröße
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB
Montagehinweis Kunststoff-LichtleiterGERPDF46 KB

Zugehörige Produkte: LHR 00-0,8-1,0-20M4

Zubehör von

Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa

Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa

Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, Selbstdiagnosefunktion, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel mit M8-Stecker, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa

Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M8, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa

Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, externes Teach-In, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa

Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, Gegentaktausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa

Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M8, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenzfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenzfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, externes Teach-In, Hell-/Dunkelschaltung, 1 NPN Ausgang, Festkabel mit M8-Stecker, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Externes Teach-Infa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, Selbstdiagnosefunktion, Hell-/Dunkelschaltung, 1 NPN Ausgang, Festkabel, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel mit M8-Stecker, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenzfa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, externes Teach-In, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel mit M8-Stecker, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Externes Teach-Infa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, externes Teach-In, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Externes Teach-Infa
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Schmale Bauform, Reichweite bis 450 mm, Rotlicht, 3 Ansprechzeiten wählbar, Selbstdiagnosefunktion, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, NPN-Ausgang, externes Teach-In, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, NPN-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, PNP-Ausgang, externes Teach-In, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, NPN-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, PNP-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, PNP-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa