Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Gewindetyp | NPT ANSI ASME B1.20.1 | |
Gewindegröße (TD) | NPT 1/2'' | |
Schutzart | IP66 | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Klimastutzen | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 51 g | |
Verpackungseinheit | ca. 1,96 kg | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 27,5 mm | |
Außendurchmesser (DO) | 17 mm | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 16 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 25 mm | |
Schlüsselweite (SW2) | 25 mm | |
Gewindelänge (TL) | 16 mm | |
Gesamtlänge (L) | 32 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 2 Nm | |
Anzugsmoment 2 (SW2) | 2 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -60 ... 85 °C (-76 ... 185 °F) Flachdichtung: -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | IMQ 13 ATEX 030X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx IMQ 14.0003X | |
UKCA-Zulassung | CML 21 UKEX 3475X | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60079-0 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 35 | |
Lieferumfang | Klimastutzen, Metall Gegenmutter Kurzanleitung (1 Stk.) |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000814 |
ETIM 8.0 | EC000814 |
ETIM 7.0 | EC000814 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Worldwide Ex tb Ex e | IECEx IMQ 14.0003X | ALL | LINK | --- |