Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
BA SLC
Produktbeschreibung |
Laser-Ausrichthilfe für Sicherheits-Lichtvorhänge der Serie SLC |
Allgemeine Daten |
Lichtsender | Laserdiode |
Lichtart | rot |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | 2 |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Strahldivergenz | < 1,5 mrad |
| Maximale optische Ausgangsleistung | < 1 mW |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 3 V DC Batterie: 2 Micro-Zellen AAA / LR03 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäuselänge L | 117 mm |
Schutzart | IP20 |
Material | Halter: Aluminium |
| Gehäuse | PA 6 |
Masse | 185 g |
Abmessungen | |
| Länge | 117 mm |
Passende Serien |
Safety Serie | SLC |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0.1 | 27273607 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 5.1 | 27279210 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153017 |
Details:
BA SLC
Produktdokumentation:
BA SLC